Medições Precisas de Deslocamento Linear

Os transdutores de posição absoluta com diferencial variável linear (LVDT) e indução variável linear (LVIT) da TE Connectivity fazem medições precisas com excelente resolução e repetibilidade. Com várias opções de encapsulamento, LVDTs e LVITs oferecem uma expectativa de vida extremamente longa em ambientes severos e aplicações críticas. Esses sensores contam com acoplamento magnético indutivo sem contato e sem atrito, o que resulta em um ciclo de vida extremamente longo e resolução praticamente infinita. Várias opções prontas e encapsulamentos personalizados estão disponíveis para os requisitos mais exigentes de uso.

Características do Produto:

Sensores LVDT e LVIT
  • Os transformadores diferenciais variáveis lineares (LVDTs) operados em CA não contêm componentes eletrônicos, tornando-os uma excelente escolha para aplicações com restrições de tamanho ou em ambientes operacionais severos
  • Os LVDTs CC têm componentes eletrônicos de condicionamento de sinal incorporados no LVDT e não requerem calibração ou condicionamento especial de sinal. As unidades podem ser alimentadas com tensões CC uni ou bipolares e têm saídas incrementais de tensão, corrente ou digital
  • Os LVDTs com um êmbolo acionado por mola e um conjunto de rolamentos (cabeçotes de medição) permitem uma fácil instalação. As versões de saída CA, CC e digital estão disponíveis em faixas de +/-0,020" a +/-2,000"
  • LVDTs com núcleo separado estão disponíveis em configurações como: miniatura (CA), uso geral (CA, CC e loop), selado (CC, loop), hermeticamente selado (CA, CC), submersível (loop), locais perigosos (CA) e LVDT de núcleo separado personalizado

Características do sensor LVDT:

Sensor de Posição
  • Saída absoluta
  • Repetibilidade de ponto nulo em ampla faixa de temperatura
  • Faixa de temperatura ampla (-220 °C a 500 °C)
  • Pode ser endurecido por radiação
  • Praticamente nenhuma histerese
  • Operação sem atrito
  • Resistente a danos de sobrecurso
barra laranja
sensores-lvdt-hidráulico
barra laranja

LVDT de CA

Visão Geral: Tecnologias de Sensores
  • Um LVDT CA básico é composto de uma bobina primária e duas bobinas secundárias
  • O núcleo ferromagnético dentro do conjunto da bobina fornece um caminho para o fluxo magnético que liga as bobinas
  • Quando a bobina primária é energizada com uma tensão CA (tipicamente 3-7 Vrms a 2,5 kHz), a tensão é indutivamente acoplada pelo núcleo aos dois secundários
  • O conjunto da bobina é mantido estacionário, enquanto o núcleo é preso por uma biela ao objeto em movimento
  • Usando a eletrônica, a posição exata do núcleo dentro do conjunto da bobina pode ser determinada

LVDT de CC

Visão Geral: Tecnologias de Sensores
  • Um oscilador interno excita as bobinas com o sinal CA necessário
  • O LVDT CC tem um pequeno circuito de condicionamento de sinal encapsulado dentro do corpo do sensor
  • O circuito demodulador síncrono lê a saída das bobinas secundárias e, em seguida, retifica-a e amplifica-a para um sinal CC dimensionado proporcional a toda a faixa da posição do núcleo LVDT