Potenciômetros Lineares

A TE Connectivity fabrica potenciômetros lineares de alto desempenho e com vedação para entrega rápida.

Características do Produto:

Capacidades do Portfólio de Potenciômetros Lineares da TE
  • Potenciômetros lineares com design em miniatura
  • Encapsulamentos industriais com intervalos de medição de até 30" (750 mm)
  • Tensões de alimentação de 25 a 48 VCC
  • Vedação contra o ambiente com cursor/elementos projetados para alta durabilidade
  • Eixos de rolamento montados nas extremidades para facilitar a instalação e prolongar a vida útil
  • Projetado para várias aplicações, incluindo testes de veículos, instrumentação para automobilismo, testes estruturais/arquitetônicos e robótica

302°F

A temperatura de operação máxima disponível é de 302 °F (150 °C)

48

Tensão máxima de entrada (VCC)

IP65

Designs padrão disponíveis com as carcaças IP65