![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Pressure-MediaIsolated_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sensores de Pressão Digitais e Analógicos com Saída em Milivolts
Um sensor de pressão isolado mede a pressão manométrica, diferencial ou absoluta. Seu chip de silício de medição de tensão é isolado em um meio de óleo com vácuo de ar com um diafragma feito de aço inoxidável, titânio ou liga de níquel. A TE Connectivity fabrica sensores de pressão isolados para uma variedade de usos. Do ponto de vista mecânicos, esses sensores estão disponíveis com várias conexões de processo, diâmetros e materiais. Os sensores podem ser configurados para várias faixas e tipos de pressão, como manométrica, manométrica a vácuo, absoluta e diferencial.
Principais Características
Recursos do Portfólio de Sensores de Pressão da TE
- Sensores de pressão em aço inoxidável preenchidos com óleo, adequados para uso com líquidos ou gases
- Sinais de saída ratiométrica amplificada disponíveis para integração simplificada e aumento do desempenho em relação à temperatura
- Os protocolos de saída digital disponíveis incluem interfaces I2C ou SPI
- Diversos tipos de medição de pressão, como manométrica, absoluta, diferencial, manométrica selada e a vácuo
- Diversas conexões de processo disponíveis, como de montagem roscada, nivelada, soldável e com anel de vedação