Visão Geral dos Microtermopares
Saiba mais sobre os sensores de temperatura microtermopar da TE Connectivity.
Um sensor termopar consiste em dois metais diferentes, unidos em uma extremidade em uma junção de termopar. Quando a junção de termopar está em uma temperatura diferente da outra extremidade dos fios, um sinal de milivolt é gerado. É nessa junção que a temperatura é medida. Uma pequena tensão é produzida pelos dois metais, a qual pode ser medida e interpretada por um sistema de controle. Os metais diferentes são isolados individualmente e um revestimento extra está presente para manter uma configuração bifilar estreita.
Os termopares têm uma grande variedade de aplicações, tais como:
Aplicações de uso médico, como cateteres, exigem sensores de temperatura pequenos com características específicas. Nossos sensores microtermopar oferecem:
Saiba mais sobre os sensores de temperatura microtermopar da TE Connectivity.
Os sensores de temperatura para estatores oferecem alta estabilidade para aplicações variadas, inclusive motores grandes.
P: Quais são as vantagens e desvantagens dos termopares aterrados?
R: Uma junção aterrada coloca a junção em contato com a caixa metálica de revestimento e proteção. Isso permite um tempo de resposta mais rápido. No entanto, uma ponta aterrada é suscetível a forças eletromotrizes no ambiente, o que pode causar possíveis erros na medição. Uma junção não aterrada, portanto, não tem contato com a caixa de metal. Por isso, ela tem um tempo de resposta mais lento, embora seja menos provável que forneça leituras errôneas.
Leia Mais: Perguntas Frequentes sobre RTDs e Termopares