Sensores e Transdutores de Nível de Água
Os sensores de nível de água são usados para monitorar o uso e a qualidade da água. Oferecemos uma ampla gama de soluções com várias faixas de pressão, comprimentos de cabo e opções de saída. Disponível exclusivamente para compra on-line através da Loja da TE ou distribuidores.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Transdutores de Nível de Água da TE
- Pressões de 1 a 3.015 PSI
- Sinais de saída analógicos e digitais
- Configurações padrão disponíveis para compra on-line
- Aprovações para vários locais perigosos
- Compatibilidade com uma ampla gama de líquidos e gases
- Medição dos tipo de pressão manométrica, selada, absoluta, de temperatura e de condutividade
- Proteção opcional contra raios e opções com diâmetro pequeno
85 °C
3015