![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/paddle-rocker-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Chaves liga desliga tipo gangorra ou tic tac
Conhecidas por diversos nomes, como chave liga desliga, chave tic tac, chave gangorra ou interruptor tic tac, são chaves que alternam para frente e para trás por meio do acionamento de um botão basculante padrão ou duplo. Fabricamos uma grande variedade de chaves tic tac com várias opções diferentes de montagem. De chaves para painéis a chaves para montagem em placas, temos a opção certa para atender as necessidades de qualquer projeto. Nosso portfólio inclui chaves tic tac ou chaves gangorra com diferentes estilos de atuadores e amperagens que variam de 4 a 21 amperes.
Encontrar por elemento e tipo
Seleção de chaves liga desliga tipo gangorra ou tic tac
Uma chave gangorra ou chave tic tac, também conhecida simplesmente como chave liga desliga, é um componente elétrico que se movimenta para frente e para trás por meio do acionamento através de uma alavanca ou botão basculante padrão ou duplo. As chaves tic tac estão disponíveis em diferentes configurações, incluindo chaves liga e desliga. Nossas chaves tic tac podem funcionar como um interruptor de luz ou interruptor de três posições – com uma posição central que pode ou não executar uma função de desativação –. Além disso, podem ter acionamento momentâneo ou manter o contato na posição. Podem ser montadas em diversos equipamentos, inclusive em painéis. Seus terminais podem ser de estilo de alimentação de passagem, fios de ligação, terminais de solda, terminais de parafuso, conexão rápida, terminais de lâmina, tecnologia de montagem em superfície e pinos retos, laterais ou de ângulo reto para montagem placas de circuito impresso. As bases e os e atuadores (ou "botões") são geralmente de materiais plásticos, termoplásticos ou metálicos. Além da sua função principal, as chaves tic tac ou chaves gangorra podem contar com diversos outros recursos, como luz piloto ou outro tipo de iluminação, marcas impressas, contatos deslizantes, mecanismos de trava e de atraso de tempo, certificação CE, certificação CSA, listagem UL e resistência à poeira, intempéries ou à água. Nossos chaves liga desliga são usadas em muitos dispositivos e aplicações, incluindo eletrodomésticos, equipamentos de climatização, sistemas médicos, produtos de segurança, unidades de alimentação e painéis de controle.