Interruptores ou Chaves Alavanca
Uma chave alavanca, também conhecida como chave liga desliga, é um interruptor elétrico que é acionado movendo-se uma alavanca para frente e para trás, abrindo ou fechando o circuito. Há dois tipos básicos: chaves alavanca de contato mantido e momentâneo. Uma chave com contato mantido muda de posição quando acionada e permanece na posição até ser acionada novamente. Uma chave alavanca momentânea é acionada apenas quando alguém a opera. Temos uma ampla gama de chaves alavanca com várias opções de montagem. Nosso portfólio inclui chaves alavanca com diferentes estilos de acionamento e amperagens, bem como diferentes capacidades de carga e combinações de travamento. Também oferecemos chaves liga desliga com e sem guardas para evitar acionamento acidental, bem como conjuntos completos que combinam a chave e um invólucro vedado adicional. De fácil operação, as chaves alavanca são usadas em muitas aplicações, como engenharia militar/aeroespacial, usinas e indústrias, instrumentação e equipamentos médicos.