![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/MAG-MATE crop.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
RÁPIDOS. LIMPOS. CONFIÁVEIS.
A TE oferece uma seleção completa de terminais padrão de crimpagem de deslocamento de isolamento (IDC) MAG-MATE para a terminação de fios esmaltados. Os terminais MAG-MATE estão disponíveis nos estilos sem solda, aba lingueta sem solda, emenda, cilindro para crimpagem, pino de solda, lingueta de conexão rápida, pino e receptáculo (terminal fêmea). O MAG-MATE padrão faz a terminação/crimpagem de fios esmaltados de 34-12 AWG [0,16 -2,05 mm]. Cada tamanho de slot IDC corresponde a uma faixa de até quatro bitolas consecutivas de fio esmaltado. Dois fios esmaltados com o mesmo diâmetro podem terminados em um único terminal, exceto quando indicado. Nossa mais nova adição à família MAG-MATE, os terminais Nano MAG-MATE oferecem um passo de 1,5 mm, o que economiza espaço, e acomodam fio esmaltados simples ou duplos de 30-40 AWG (0,08-0,25 mm de diâmetro).
Detalhes Adicionais do Produto
De acordo com as especificações da TE, as cavidades MAG-MATE são integradas à estrutura da bobina ou em estruturas especialmente projetadas. Os fios esmaltados são posicionados com precisão nos slots da cavidade plástica. O Insersor MAG-MATE corta os terminais da tira e os coloca sobre o fio esmaltado e, em seguida, nas cavidades plásticas. Durante essa operação, pequenos ressaltos de desencapamento no slot de IDC removem o filme de isolamento do fio esmaltado. A energia residual da mola no terminal faz com que as paredes laterais de cada slot de IDC funcionem como vigas cantilever opostas. Essa pressão constante resulta em uma interface metal-metal estreita, proporcionando uma conexão confiável e de longo prazo. A ação de fricção entre o fio e o terminal remove óxidos ou outros contaminantes presentes no condutor e nas paredes laterais do slot do terminal, produzindo uma crimpagem elétrica limpa, estável e à prova de gás. O Insersor MAG-MATE pode ser usado como uma máquina de bancada semiautomática ou integrado em linhas de produção para aplicações totalmente automáticas.
Características do Produto
- Efetua a crimpagem de fios esmaltados de cobre e alumínio com filme de isolamento
- Elimina a necessidade do pré-desencapamento de condutores
- Elimina a necessidade de isolamento após a crimpagem
- Crimpa simultaneamente dois fios esmaltados do mesmo tamanho em um terminal (para emendas ou junções de dois filamentos)
- Várias opções de fixação de fios de conexão (leads) disponíveis
- Terminais lingueta resistentes a verniz estão disponíveis para aplicações especiais
- Sistemas integrados de alta velocidade e totalmente automatizados fornecem crimpagens uniformes e confiabilidade com o menor custo padrão possível
- A interface metal-metal direta produz terminações elétricas estáveis e à prova de gás, livres de óxidos e outros contaminantes
- Novos terminais Nano MAG-MATE estão agora disponíveis para a crimpagem de fios esmaltados de cobre de bitola fina
Ofertas de Produtos
- Terminais MAG-MATE Padrão
- Terminais MAG-MATE da Linha Slim
- Terminais Mini MAG-MATE
- Terminais Nano MAG-MATE
Terminais Nano MAG-MATE
![Terminais Nano MAG-MATE](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/nano-mag-mate-620x300.jpg)
Novos Terminais Nano MAG-MATE
Nossos terminais Nano MAG-MATE de 1,5 mm de passo economizam espaço para possibilitar uma terminação com menos solda que permite a automação total do processo de terminação/crimpagem. Dessa forma, os custos com mão de obra são reduzidos e a eficiência operacional é aumentada. A eliminação da necessidade de solda também reduz o risco de danos à fiação, que é sensível ao calor e/ou à emissão de vapores químicos. Os terminais Nano MAG-MATE fornecem uma solução limpa, confiável e econômica, ideal para motores pequenos, motores de passo ou bobinas pequenas.
- Acomoda a crimpagem de fios esmaltados de cobre simples ou duplos de 30-40 AWG (0,08-0,25 mm de diâmetro)
- Oferece passo de 1,5 mm, o que economiza espaço
- Elimina a solda e resulta em um custo padrão reduzido com a melhoria da eficiência operacional
- A tecnologia IDC permite a automação do processo de crimpagem do fio esmaltado, resultando em um processo de fabricação confiável e estável com resultados consistentes e de qualidade