CARCAÇAS FASTIN-FASTON COM MONTAGEM MULTIPOSICIONAL
A TE Connectivity apresenta carcaças de três posições com uma linha central de 7 mm para uso com linguetas FASTIN-FASTON da série 250 e receptáculos FASTON, que podem ser crimpados. As novas carcaças fio a fio atendem ao teste de fio incandescente a 750 °C, sem chama, bem como aos requisitos de inflamabilidade do padrão UL94 V-0. As carcaças são usadas em aparelhos de ar-condicionado e aplicações semelhantes, em que são necessárias conexões de alimentação de fio a fio de três posições e quando uma solução ergonômica para ajudar a acelerar a montagem pode ser bem-vinda.
Características do Produto
- Carcaças de nylon 6/6 de três posições para uso com linguetas retas FASTIN-FASTON da série 250 e receptáculos retos FASTON
- Efetuam o isolamento elétrico dos terminais
- Atendem ao teste de fio incandescente a 750 °C do padrão IEC 60335-1, sem chama, e requisitos de inflamabilidade do padrão UL 94 V-0
- A temperatura de operação varia de -30 °C a 105 °C
- Permitem que até três conexões sejam feitas ao mesmo tempo, acelerando potencialmente essa etapa da montagem
- Podem ajudar a evitar a fiação incorreta da aplicação
- Melhoram a ergonomia para os trabalhadores da montagem
- O engate de retenção incorpora recursos contra enroscamento para ajudar a evitar que os fios se embaracem
- São reconhecidos pela UL quando usados com os receptáculos designados
Aplicações
- Ar-condicionado da sala
- Outras aplicações de fio a fio em que um conector de alimentação de três posições pode ser usado