Fios avançados de conexão para área aeroespacial
Os fios de conexão da TE são leves, confiáveis e resistentes à abrasão. As tecnologias de reticulação por radiação e de ciência dos materiais da Raychem, parte da TE, estão na base dos nossos fios e cabos, oferecendo um equilíbrio exato de propriedades para enfrentar os desafios dos ambientes mais severos. Nossos fios de conexão SPEC 44 (AS81044) e SPEC 55 (AS22759) já estão estabelecidos na indústria e são usados extensivamente em aplicações ambientais adversas.
Características do Produto
Fio de Conexão
Soluções de Confiança
- Escolha de risco extremamente baixo para fabricantes de aeronaves há mais de 50 anos
- Material extrudado, reticulado, resistente e confiável
- Resistente à abrasão e a danos mecânicos
Desempenho e Confiabilidade
- Leve, pequeno e resistente à maioria dos fluidos e produtos químicos
- Fácil de cortar, desencapar e marcar
- Adequado para aplicações de alta temperatura e em ambientes adversos