Adesivos Termofixos para Proteção de Alta Temperatura

Os epóxis térmicos, também conhecidos como adesivos termofixos, estão disponíveis em sistemas curáveis de dois componentes ou em forma de fita única para atender às suas necessidades de construção de chicotes de fios. O epóxi térmico Raychem da TE é fabricado para vedar peças moldadas para excelente proteção de alta temperatura contra condensação de detritos, umidade e fluidos.

Características do Produto:

Epóxi

  • Materiais termofixos de alta temperatura de 135 °C a 200 °C
  • Compatível com os sistemas de material 25, 200 e 300 da Raychem
  • Epóxis de duas partes disponíveis em várias formas de kit
  • Disponível para aplicação em oficina em forma conveniente de kit ou fita para atender à necessidade de construção de chicotes de fios; acelerado no tempo de cura usando o forno padrão de oficina. 

200°C

Temperatura máxima de operação para S1255-04

Epoxy

Também conhecida como termofixo

Um adesivo de alto desempenho desenvolvido para combinar com as propriedades superiores de resistência química e ao calor do tubo termorretrátil DR-25 e das peças moldadas termorretráteis -25.
Adesivo Raychem Resistente a Substâncias Químicas e ao Calor,
S1125

Gráfico de Especificações de Adesivos Raychem

Epóxi

Tipo de Produto Pré-revestimento Produto Descrição Faixa de Temperatura Forma/Embalagem Disponível
S1006 N/D Pasta de dois componentes epóxi/poliamida Adesivo para chicote de fios de uso geral.  Não utilizado em fluorelastômeros, silicone ou PVDF.  -55 °C a +135 °C Seringas ou embalagens
S1009 N/D Pasta de dois componentes epóxi/polimercaptana Adesivo para chicote de fios de uso geral.  Não utilizada em fluorelastômeros de silicone.  -55 °C a +135 °C Seringas ou embalagens
S1255-04 N/D Fita adesiva de um componente epóxi Fita epóxi de um componente com sistemas de chicote de fios de fluorelastômero -55 °C a +200 °C Fita
S1125 N/D Pasta de dois componentes epóxi/poliamida Epóxi com excelente resistência a fluidos usada com Sistema 25 -55 °C a +150 °C Seringas ou embalagens
S1264 N/D Pasta de dois componentes epóxi/poliamida Testada de acordo com os requisitos NBC -55 °C a +150 °C Seringa ou embalagem
  /225 Epóxi pré-revestida Sistema de epóxi pré-revestida para Sistema 25 -75 °C a +150 °C Pré-revestimento apenas nas peças moldadas -25

Sistemas de Chicotes de Fios e seus Componentes

Componentes Sistema 10 Sistema 20 Sistema 25 Sistema 30 Sistema 100 Sistema 200 Sistema 300
Peça Moldada -3,- 4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Adesivo S017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1125, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255 S1255-04
Pré-revestimento /42, /180 /164, /86 /86, /225 N/D /180 N/D N/D

Preparação de Substrato

Notas e Atenção

  • Evite a contaminação da superfície preparada. Se estiver usando primer, aplique-o de acordo com as instruções do fabricante e deixe secar.
  • Os adesivos epóxi podem causar irritação na pele e nos olhos. Certifique-se de seguir as instruções de manuseio.
  • Ao usar adesivos de fusão a quente em substratos com alta capacidade de dissipador de calor (como backshells de conectores), pré-aqueça o substrato até que esteja quente ao toque, depois aplique a fita adesiva e coloque a peça moldada no lugar.
  • O uso de solvente de limpeza é descrito na preparação de vários componentes para ligação adesiva. Siga as recomendações de segurança do fabricante do solvente. 
  • Vários adesivos epóxi Raychem e primers à base de solvente também são descritos em alguns casos. 
  • Para precauções de manuseio específicas, consulte a ficha técnica de segurança do material Raychem apropriada para o adesivo que está sendo usado.

Aplicações selecionadas:

Epóxi

  • Encapsulamento 
  • Construção da vedação de chicotes de fios e reparos 
  • Adaptadores de liga de alumínio e encaixes finais de conectores
  • Tubulação de poliolefina
  • Tubulação termorretrátil 
  • Eletroduto corrugado Raychem Convolex e HCTE
  • Capas de cabo

 

espaço reservado

S1009

O adesivo S1009 da marca Raychem é um epóxi modificado de dois componentes que fornece uma vedação ambiental flexível, à prova d'água, com baixa emissão de gases e permanente em uma variedade de aplicações, incluindo equipamentos e veículos espaciais. O adesivo S1009 também adere bem a tubos de PVC.

S1006

O epóxi S1006 de poliamida de dois componentes, flexível e de alta viscosidade é fornecido em um pacote duplo para garantir a maximização correta. S1006 consiste em uma resina epóxi amarela pálida e um endurecedor de poliamida âmbar.