Adesivos de uso geral para excelente vedação
A fita selante da TE é um preenchimento de área de rompimento de cabos e adesivo de uso geral que pode acomodar uma ampla gama de aplicações, materiais e condições ambientais. Nossa fita selante está disponível atualmente nas versões sem halogênio e com retardante de chamas.
Baixa resistência ao descascamento para fácil reparo. O uso do selante da TE com peças moldadas fornece uma excelente vedação e ajuda a evitar que detritos e água entrem no backshell ou no conector. O selante da TE também oferece uma baixa resistência ao descascamento, deixando os reparos livres de problemas. O selante está disponível nas versões sem halogênio e com retardante de chamas.
A TE fabrica adesivos e selantes Raychem para acomodar uma ampla gama de aplicações, materiais e condições ambientais. Os adesivos Raychem incluem termofixos e termoplásticos. Os termofixos são epóxis de duas partes curáveis ou elastômeros reticulados. Termoplásticos são adesivos de fusão a quente que fluem quando aquecidos e endurecem quando resfriados. A TE também fabrica produtos Raychem que incluem um adesivo termoplástico ou um selante tipo mástique para aplicações de retenção de água. Os selantes aderem a substratos não oleosos e podem ser removidos onde a reinserção é necessária.
S1278
Fita selante fundível de uso geral Raychem
S1305
Fita selante fundível sem halogênio Raychem
Gráfico de Especificações de Adesivos Raychem
Selantes
Tipo de produto | Produto | Descrição | Faixa de Temperatura |
---|---|---|---|
S1278 | Selante de butil cinza fundível | Selante de uso geral e preenchimento da área de rompimento de cabos. | -40 °C a +90 °C |
S1305 | Selante de butil cinza fundível - retardante de chamas | Selante sem halogênio, com retardante de chamas e preenchimento da área de rompimento de cabos. | -40 °C a +90 °C |
Aplicações de Selante
Tubulação e Peças Moldadas
- Selagem de emendas de cabo enterradas
- Selante de bordo do lado superior
- Proteção contra umidade
- Retenção de água
Preparação de Substrato
Notas e Atenção
Notas:
- Evite a contaminação da superfície preparada. Se estiver usando primer, aplique-o de acordo com as instruções do fabricante e deixe secar.
- Os adesivos epóxi podem causar irritação na pele e nos olhos. Certifique-se de seguir as instruções de manuseio.
- Ao usar adesivos de fusão a quente em substratos com alta capacidade de dissipador de calor (como backshells de conectores), pré-aqueça o substrato até que esteja quente ao toque, depois aplique a fita adesiva e coloque a peça moldada no lugar.
Atenção:
O uso de solvente de limpeza é descrito na preparação de vários componentes para ligação adesiva. Siga as recomendações de segurança do fabricante do solvente. Vários adesivos epóxi Raychem e primers à base de solvente também são descritos em alguns casos. Para precauções de manuseio específicas, consulte a ficha técnica de segurança do material Raychem apropriada para o adesivo que está sendo usado.
Benefícios
- Vedação de água
- À prova de intempéries
Características
- Para ser usado com tubos BSTS ou outros produtos de tubulação de poliolefina