Adesivos de uso geral para excelente vedação

A fita selante da TE é um preenchimento de área de rompimento de cabos e adesivo de uso geral que pode acomodar uma ampla gama de aplicações, materiais e condições ambientais. Nossa fita selante está disponível atualmente nas versões sem halogênio e com retardante de chamas.

Baixa resistência ao descascamento para fácil reparo. O uso do selante da TE com peças moldadas fornece uma excelente vedação e ajuda a evitar que detritos e água entrem no backshell ou no conector. O selante da TE também oferece uma baixa resistência ao descascamento, deixando os reparos livres de problemas. O selante está disponível nas versões sem halogênio e com retardante de chamas. 

S1278

Fita selante fundível de uso geral Raychem

S1305

Fita selante fundível sem halogênio Raychem

Gráfico de Especificações de Adesivos Raychem

Selantes

Tipo de produto Produto Descrição Faixa de Temperatura
S1278 Selante de butil cinza fundível Selante de uso geral e preenchimento da área de rompimento de cabos.  -40 °C a +90 °C
S1305 Selante de butil cinza fundível - retardante de chamas Selante sem halogênio, com retardante de chamas e preenchimento da área de rompimento de cabos.  -40 °C a +90 °C

Aplicações de Selante

Tubulação e Peças Moldadas

  • Selagem de emendas de cabo enterradas 
  • Selante de bordo do lado superior 
  • Proteção contra umidade 
  • Retenção de água  

 

Preparação de Substrato

Notas e Atenção

Notas:

  • Evite a contaminação da superfície preparada. Se estiver usando primer, aplique-o de acordo com as instruções do fabricante e deixe secar.
  • Os adesivos epóxi podem causar irritação na pele e nos olhos. Certifique-se de seguir as instruções de manuseio.
  • Ao usar adesivos de fusão a quente em substratos com alta capacidade de dissipador de calor (como backshells de conectores), pré-aqueça o substrato até que esteja quente ao toque, depois aplique a fita adesiva e coloque a peça moldada no lugar.

 

Atenção: 

O uso de solvente de limpeza é descrito na preparação de vários componentes para ligação adesiva. Siga as recomendações de segurança do fabricante do solvente. Vários adesivos epóxi Raychem e primers à base de solvente também são descritos em alguns casos. Para precauções de manuseio específicas, consulte a ficha técnica de segurança do material Raychem apropriada para o adesivo que está sendo usado.

Benefícios

  • Vedação de água
  • À prova de intempéries

Características

  • Para ser usado com tubos BSTS ou outros produtos de tubulação de poliolefina