![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/146289.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Selar e proteger com proteções moldadas
As proteções termorretráteis Raychem da TE e as formas moldadas se encaixam nas necessidades de quase todos os designs de interconexão elétrica e completam a ponte entre conjuntos de cabos e conectores selados. Nossas proteções moldadas termorretráteis com revestimento adesivo formam uma vedação impermeável, ajudando a proteger o cabo da corrosão e desgaste mecânico, ao mesmo tempo em que fornece excelentes propriedades isolantes elétricas. As proteções moldadas estão disponíveis em formas bulbosas e de linha slim e atendem aos requisitos para a maioria das aplicações marítimas de transporte coletivo, militar e comercial.
Características do Produto:
Especificações para Proteções Termorretráteis
- Autovedação para impermeabilização (somente peças revestidas de selante)
- Resistente à temperatura e a solventes
- Termorredução para longo alcance
- Os materiais são qualificados para especificações militares
- Fácil de instalar
- Resistência à abrasão
- Proteção mecânica
Instalite
Proteção Moldada de Peso Leve
Proteções Instalite são uma alternativa de peso mais leve entre nossas proteções termorretráteis de -25. Utilizando nossa experiência em elastômeros modificados e resistentes a fluidos. Criamos proteções semirrígidas e resistentes à abrasão que são até 30% mais leves que nossas proteções padrão -25. As proteções Instalite oferecem o mesmo equilíbrio de resistência a fluidos de alta temperatura e resistência ao calor a longo prazo.
Descrição da Peça | Economia Média de Peso |
---|---|
202K121-25L-0 | 20% |
202K132-25L-0 | 20% |
202K142-25L-0 | 20% |
202K153-25L-0 | 23% |
202K163-25L-0 | 28% |
202K174-25L-0 | 22% |
202K185-25L-0 | 21% |
Tabela de Seleção de Materiais
Número do Material | Descrição | Intervalo de Temperatura de Operação |
---|---|---|
-3 | Poliolefina Modificada Semirrígida | -55°C a 135°C |
-4 | Poliolefina Flexível | -55°C a 135°C |
-5 | Elastômero, Flexível | -70°C a 121°C |
-12 | Fluorelastômero Modificado | -55°C a 200°C |
-25 | Elastômero Modificado Resistente a Fluidos | -75°C a 150°C |
-50 | Elastômero Modificado Resistente a Fluidos | -55°C a 150°C |
-51 | Fluorelastômero Resistente a Substâncias Químicas | -55°C a 135°C |
-71 | Poliolefina Modificada Semirrígida | -55°C a 135°C |
-100 | Material de Baixo Risco de Incêndio | -30°C a 105°C |
-130 | Poliolefina Modificada Semirrígida | -20°C a 70°C |
Sistemas de Chicotes de Fios e Seus Componentes
Componentes | Sistema 10 | Sistema 20 | Sistema 25 | Sistema 30 | Sistema 100 | Sistema 200 | Sistema 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubulação | Versafit | NTFR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Peça Moldada | -3,-4,-71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adesivo | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1030, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Pré-revestimento | /41, /180 | /164, 186 | /86, /225 | N/D | /180 | N/D | N/D |
Aplicações selecionadas
Proteções Termorretráteis
- Terminações de cabo
- Chicotes de fios construídos na fábrica
- Montagens de cabos reparáveis