Treinamento HVCA

Certificação de instalador de 2 anos para acessórios para cabos de alta tensão Raychem (HVCA)

Registre-se aqui
*Campos obrigatórios

Your Information

View the General Conditions of Participation document found on this page.

SEJA UM INSTALADOR CERTIFICADO

Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas para instalar com sucesso e segurança produtos selecionados Raychem HVCA da TE Connectivity (TE), variando de 69 kV a 230 kV. Nossa certificação de instalador é válida por dois anos, dependendo da sua seleção de curso. Os cursos abrangem terminações secas, terminações compactas de painel de distribuição conectável, emendas em linha e com quebra de blindagem.

 

O Treinamento Inclui:

• Visão geral de nossas especificações de design de produto

• Revisão das nossas instruções de instalação do produto

• Técnicas e métodos de instalação

• Avaliação da preparação do cabo

• Identificação de erros de instalação

NOSSO CONTEÚDO DE TREINAMENTO

Em inglês
Máximo de 4 participantes por curso

ENCONTRO   VISÃO GERAL

Dia 1 

• Apresentação geral do produto

• Introdução de produtos e ferramentas Raychem HVCA

• Preparação para instalação

• Ferramentas e preparação de cabos

• Familiarização com diferentes escudos metálicos 

Dia 2 

• Instalação de nossas emendas Raychem EHVS HV  

Dia 3 

• Instalação da nossa terminação Raychem OHVT HV

Dia 4 

• Instalação de nossa terminação de chaveamento Raychem PHVX HV

Dia 5 

• Instalação e exame final 

• Avaliação e feedback com sessão de perguntas e respostas

SEUS BENEFÍCIOS

• Maior confiabilidade da rede graças às práticas de instalador de nossos especialistas e conhecimento do instrutor

• Suporte de consultoria de instalação durante seu certificado de 2 anos

• Mantenha-se atualizado com as últimas atualizações e inovações de produtos 

PRÉ-REQUISITOS DE TREINAMENTO

• Você é um instalador ou splicer de acessórios para cabos HV

• Você tem mais de 1 ano de experiência em instalação de produtos HVCA, incluindo preparação de cabos de alta tensão, extensão do sistema, conexão, reforma, manutenção e reparos

• Você é obrigado a fornecer à TE um certificado de preparação de cabos antes do registro

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Os participantes devem trazer:

• Equipamento de EPI apropriado, incluindo roupas resistentes ao fogo, sapatos ou botas de segurança e luvas

• Ferramentas manuais apropriadas

 

São fornecidas ferramentas de instalação de alta tensão, mas os formandos também podem trazer as suas próprias ferramentas para a aula de formação.

CABO HV E ACESSÓRIOS

Cabo padrão e acessórios serão usados:

• Cabo Al/Cu de 500 kcmil a 2000 kcmil com fio de Cu e folha de alumínio

 

Se você precisar de um tipo de cabo diferente ou personalizado para ser usado na sessão de treinamento, entre em contato com nossos especialistas em treinamento para combinar.

DURAÇÃO

• 4 a 5 dias dependendo dos produtos selecionados

LOCALIZAÇÃO E HOTÉIS

Para chegar ao nosso Centro de Treinamento em Fuquay-Varina, EUA, clique AQUI.

 

Podemos recomendar alguns hotéis próximos ao nosso centro de treinamento: LISTA DE HOTEL