Veja como nosso treinamento em instalação flexível e serviços personalizados são projetados para funcionar para você.
Conecte-se conoscoSua missão é melhorar a confiabilidade da rede e manter os custos baixos. A instalação correta de produtos na rede é fundamental para conseguir confiabilidade. A TE pode ajudar. Apoiamos a instalação correta de nossos produtos, na primeira vez, sempre.
$150k
para substituir uma única emenda de média tensão
50%+
falhas no acessório de cabo de média tensão são causadas por erros na instalação
Você quer desempenho do produto a longo prazo e confiabilidade da rede. Estamos prontos para apoiá-lo com treinamento em instalação de nossos produtos, treinamento e manutenção de ferramentas AMPACT, avaliações de competência, supervisão, serviços de instalação e testes em campo de acessórios para cabos.
Aproveite ao máximo nossos produtos. Oferecemos treinamento em instalação para nossos acessórios para cabos de média e alta tensão Raychem, soluções de proteção de ativos e vida selvagem, inclusive treinamento de colagem a quente e conectores aéreos AMPACT. Aumente sua equipe desenvolvendo seu treinador interno com nosso programa Train the Trainer.
Podemos ajudar a manter suas ferramentas AMPACT em perfeitas condições por meio de manutenção e reparação no local ou remotamente. Também fornecemos treinamento de hot stick, demonstrações de instalação de switch de desconexão em linha (ILD) e supervisão para garantir que as ferramentas sejam usadas com segurança.
Garantir que sua equipe esteja habilitada para realizar instalações de alta qualidade ajuda a reduzir o risco de instalação incorreta. Fornecemos teoria de cabos e avaliação prática da competência necessária para instalar nossos acessórios para cabos.
Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas para instalar com sucesso e segurança produtos HVCA selecionados da TE Connectivity, variando de 69 kV a 230 kV. Nossa certificação de instalador é válida por dois anos, dependendo da sua seleção de curso.
Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas necessárias para instalar com sucesso os produtos TE Connectivity (TE) Raychem MVCA, variando acima de 5/8 kV - 42 kV.
Nossa certificação de instalador, válida por dois anos, é uma combinação de treinamento e avaliação.
Mesmo os instaladores mais experientes encontram produtos que ampliam suas habilidades. Nossos serviços de supervisão ajudam a validar a instalação correta e evitar erros dispendiosos.
Nossos experientes técnicos certificados de alta tensão estão prontos para intervir quando necessário. Para lidar com projetos pequenos ou grandes, nossos especialistas confiáveis fornecem serviços de instalação em nossos produtos de alta tensão de 69 kV a 230 kV.
Quer encontrar produtos que vão falhar devido a um erro de instalação? Precisa avaliar sistemas antigos e novos? Fornecemos testes no local e testes de comissionamento para acessórios para cabos de até 230 kV
Certifique-se de que os cabos estejam instalados com precisão e de que as linhas de alimentação estejam em condições confiáveis. Temos recursos certificados para operar o equipamento de teste no campo de acordo com as normas IEEE 400 (testes de campo, sistemas do cabo de alimentação).
Nosso reboque de testes MV está equipado com produtos de acessórios de cabo de média tensão IEEE e IEC da TE.
Nossos especialistas podem identificar e entender seus problemas de instalação e fornecer informações reais porque são ex-eletricistas ou splicers subterrâneos com uma média de mais de 20 anos de experiência em campo.
Oferecemos treinamento em instalação flexível e serviços personalizados projetados para trabalhar para você:
• Em nosso Centro de treinamento em Fuquay-Varina, Carolina do Norte, EUA
• No seu local
• Nos locais dos nossos distribuidores
15+
Anos de experiência em avaliação de instaladores
20+
Anos de experiência no campo da indústria elétrica
30+
Anos de experiência em treinamento de acessórios para cabos
60+
Anos de experiência em ciência de materiais
Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas para instalar com sucesso nossos produtos, desde acessórios para cabos de média tensão (MT) e alta tensão (AT) da Raychem, conectores mecânicos SIMEL, conectores aéreos AMPACT, soluções e isoladores de proteção de ativos e vida selvagem.
Nossos conectores separáveis Raychem e nossas terminações retráteis a frio e termocantráteis são fáceis de instalar, compactos e adaptáveis à maioria dos tipos de cabos para reduzir o tempo e os custos de instalação.
Dispomos de uma vasta gama de abraçadeiras de cabos e conectores mecânicos compactos e fáceis de instalar para reduzir os seus níveis de estoque.
Nosso portfólio Raychem inclui sistemas de tubos, fitas, folhas, tampas pré-formadas e barreiras. Oferecemos soluções econômicas e fáceis de instalar para faltas de energia relacionadas a pássaros, animais e clima.
Nosso portfólio de isoladores e protetores contra surtos abrange uma ampla gama de isoladores poliméricos, de porcelana e híbridos. Eles são comprovados em campo para proteger sua instalação em muitas aplicações contra faltas de energia relacionadas ao clima.
Nossas hastes de aterramento e conectores AMP ou SIMEL - soldados exotérmicos, compressão e aparafusados - são resistentes à corrosão e ajudam a eliminar falhas de aterramento para garantir a segurança e a operação do seu parque solar.