Noções básicas do transdutor de pressão
P: Qual é a diferença entre um sensor de pressão, transdutor de pressão e transmissor de pressão?
R: Observe que esses termos são muitas vezes intercambiados sem levar em conta o significado abaixo, e que as definições exatas podem diferir de fonte para fonte. Estas são definições gerais. Um sensor de pressão é tipicamente um sinal de saída em milivolts, um transdutor tem uma saída de tensão amplificada, e um transmissor oferece um sinal de saída de 4-20mA.
Saiba mais: Sensor de Pressão vs Transdutor vs Transmissor
P: O que significa estabilidade a longo prazo? Como isso afeta as medidas?
R: a estabilidade a longo prazo está normalmente associada à mudança na compensação zero devido ao envelhecimento do componente e relaxamento do diafragma metálico durante um período. Normalmente faz com que a leitura zero seja alta ou baixa ao longo do tempo. Testes independentes realizados mostraram que este número é inferior a 0,25% sob a influência de ciclagem de temperatura e pressão por 1500 horas.
P: Qual é a diferença entre pressão manométrica, absoluta e diferencial?
A: A pressão manométrica é referenciada às condições de pressão barométrica. Alterações na pressão barométrica não alteram o sinal de saída do sensor. Sensores e transdutores de pressão absoluta são referenciados a um vácuo total; o sinal de saída do sensor mudará com as mudanças na elevação e com as mudanças na pressão barométrica. A pressão diferencial é a diferença de pressão entre dois pontos. Geralmente, ela é usada em aplicações de filtragem.
Saiba mais: Transdutores de Pressão Diferencial para Filtração
P: O que é um transdutor de pressão composto?
R: Um transdutor de pressão composto é um sensor de manômetro ou manômetro selado que é calibrado para emular uma faixa absoluta. O transdutor de pressão medirá um vácuo dentro de sua faixa calibrada.
Saiba mais: Transdutores de Pressão Compostos
Interfaces Mecânicas
P: Que tipos de conexões de processo estão disponíveis para transdutores de pressão?
R: A TE Connectivity (TE) oferece várias conexões padrão, normalmente rosqueadas. Embora nossas configurações padrão estejam disponíveis, configurações personalizadas também são possíveis para aplicações OEM. As conexões rosqueadas estão disponíveis em conexões macho e fêmea e podem ser projetadas com vedação cônica, anel de vedação O-ring ou vedações metal-metal. Faixas de pressão mais altas exigem que a conexão também seja classificada para a pressão. Entre em contato com a fábrica para disponibilidade.
Tipos de rosca comuns: NPT, SAE / UNF, BSP, Métrica, padrão DIN
Compatibilidade de Materiais
P: Qual é a compatibilidade do material dos transdutores de pressão TE?
R: A TE Connectivity (TE) fabrica transdutores de pressão de vários materiais, incluindo aço inoxidável 17-4 PH, 316L, liga 718, liga C276 e titânio. Aqui estão algumas diretrizes gerais sobre compatibilidade de materiais. Para informações mais específicas, entre em contato conosco.
- Aço Inoxidável 17-4 PH - fluido hidráulico, ar (nitrogênio, oxigênio etc.), gás natural, freon, tinta, vapor, moldagem de plástico, diesel, CO2
- 316 L Aço Inoxidável - hidrogênio*, água clorada, refrigerantes de amônia, produtos petrolíferos (brutos ou processados)
* Tecnologia Krystal Bond - Liga 718 / C276 - Alto H2Gás de conteúdo S, água salgada/água do mar, líquidos e gases de alta temperatura
- Titânio - Dispositivos médicos em contato com fluidos corporais
Interfaces elétricas
P: Que tipos de interfaces elétricas estão disponíveis nos transdutores de pressão?
R: A interface elétrica depende do produto selecionado. Certos produtos, devido a serviços para áreas classificadas ou classificações de IP, exigem conexões elétricas específicas. A TE Connectivity (TE) fabrica transdutores de pressão com conectores integrais, conectores em linha e opções de cabos. Projetos padrão e personalizados estão disponíveis.
Tipos comuns de conexão elétrica: Cabo, fios condutores, M12x1, DEUTSCH DT04 (3 e 4 pinos), PT06A 6 pinos, DIN 43650 A/B/C e Packard Metripack 150
Seleção de sinal de saída
P: Como escolho o melhor sinal de saída?
Elementos piezoresistivos são conectados em uma configuração de ponte de Wheatstone. À medida que a pressão aplicada varia, a ponte fornece uma saída de tensão diferencial variável para um amplificador eletrônico.
A seleção de um sinal de saída requer uma compreensão da aplicação, ambiente, alimentação tensão e sua regulação, e capacidades do sistema para ler e processar o sinal. A TE Connectivity (TE) oferece vários sinais de saída analógicos e digitais para seus transdutores de pressão, incluindo nossos recursos de detecção sem fio.
Sinais de Saída Comuns: 4-20mA, 0,5-4,5V, 1-5V, RS-485 com SDI12, Protocolo, 10mV/V, 20mV/V, 0,5-2,5V, 0-10V
Saiba mais: Transdutores de Pressão de Saída de Tensão
P: Qual é a diferença entre transdutores analógicos e digitais?
R: Os transdutores analógicos e digitais são mundos à parte em suas tecnologias, interfaces, sinais de saída e na terminologia usada para descrever e especificar sua operação. Baixe nosso white paper "Transdutores Analógicos e Digitais: as Vantagens de Ambos" para saber mais.
Aplicações
P: Os Sensores TE são usados em aplicações hidráulicas?
R: Sim, a tecnologia de detecção exclusiva da TE, experiência em aplicações, embalagem e projetos elétricos permitem que nossos transdutores de pressão sejam projetados para várias condições de aplicação hidráulica.
Para saber mais, leia o seguinte whitepaper: A pressão para atuar em sistemas e circuitos hidráulicos
P: A TE oferece transdutores de pressão com aprovações para locais perigosos?
R: Sim. A TE possui um portfólio completo de aprovações internacionais para produtos entre 0-1 e 20.000 PSI.
Aprovações e classificações comuns: À prova de explosão (à prova de chamas), intrinsecamente seguro (à prova de explosão), não inflamável, CSA Single Seal, ATEX, IECEx, AMSE B31.3 (CRN), ABS, DNV/GL, CE
P: Para que são usados os sensores em sistemas de climatização e refrigeração?
R: Os sistemas tradicionais de climatização usavam sensores de pressão e temperatura para controlar operações básicas, como ligar ou desligar e abrir ou fechar válvulas ou respiros. Como os sistemas de climatização evoluíram para serem mais eficientes, os recursos de detecção avançaram para incluir fluxo variável de refrigerante, motores e sopradores de velocidade variável, válvulas de expansão eletrônica e muitas outras metodologias de controle para ajustar o sistema e minimizar o uso geral de energia.
Baixe nosso white paper "A Importância dos Sensores de Pressão nos Sistemas de Climatização e Refrigeração" para saber mais.