A Academia

Seminário

Como as Tendências Automotivas
Impactam a Eletromecânica

Especialistas líderes

Uwe Hauck

Uwe Hauck

Dir de Gerenciamento de Produtos

Resumo

A indústria automotiva sempre esteve sujeita a mudanças constantes, mas a velocidade e o escopo da mudança aumentaram consideravelmente e não são mais apenas resultado da indústria automotiva, mas agora também são influenciados em grande parte por forças externas. Este é particularmente o caso quando as formas digitais de comunicação têm influência na arquitetura do veículo ou quando os grupos motopropulsores físicos devem ser alterados ou completamente renovados pela legislação.

Por um lado, isso muda a arquitetura do veículo e sua interação com seu ambiente, por outro, as mudanças também requerem ajustes nos componentes eletromecânicos utilizados e sua fabricação. Além dos veículos puramente elétricos, as arquiteturas híbridas com sistemas de fiação 48 Volts e 500 Volts desempenharão um papel importante no mercado. Os conectores de alta tensão, bem como a arquitetura do sistema elétrico do veículo HV, estão sujeitos a outros requisitos, como a arquitetura de 12 V usada hoje.

O seminário oferece uma introdução à transformação através da eletrificação e da digitalização do automóvel. Explica simplesmente a complexidade técnica da mobilidade elétrica e como ela é impactada pelo acompanhamento de tendências como digitalização, novos modelos de transporte e condução autônoma.

Conteúdo do curso

  • Tendências que influenciam a indústria automotiva e os carros modernos
  • Impacto de requisitos legais como Controle de Emissões
  • A mudança da cadeia de suprimentos
  • Novos desafios de tecnologia e arquitetura e seu impacto no sistema elétrico físico
  • A eletrificação e a digitalização são as respostas para todos os desafios?
  • Tecnologias de carregamento e suas aplicações
  • Determinantes para futuras estratégias de produto e fabricação
  • Progredindo em um mercado global ou existem ajustes que devem ser feitos para sobreviver internacionalmente?
O formato oferece espaço para discussão aberta e responderá perguntas com base em exemplos de como uma transformação pode ser bem-sucedida.

Cronograma

  • 9h - 14h

Área de Interesse

Automotiva

Onde

On-line

Grupo Alvo

O seminário é voltado para profissionais técnicos e não técnicos que atuam na indústria, comércio ou política que queiram aprender mais sobre as tendências da indústria automotiva na eletromobilidade e seu impacto mais amplo nos sistemas de fiação física e no design de componentes eletromecânicos.

Custo

400 € excl. IVA
(incl. documentação do seminário)

Quando

06 de setembro de 2022

Pré-requisitos do Seminário

Interesse nas tendências da indústria automotiva nas áreas de eletromobilidade e eletromecânica

Inscreva-se em nosso seminário

Endereço de cobrança





Veja mais insights

Veja o documento Condições Gerais de Participação da ACADEMIA encontrado nesta página.