Os dados são essenciais para entender como fazer um carro ir mais rápido. Entender como o veículo está se saindo e como reage ao que o motorista está fazendo tudo isso se soma ao quadro geral de fazê-lo ir mais rápido. Os dados circulam pelo carro como o sistema nervoso em um corpo humano. Por isso, precisa ser confiável e simplificado para fazer o trabalho certo. Os conectores, fios e aquecedores da TE Connectivity foram refinados nos últimos 20 anos para fornecer confiabilidade leve exatamente onde as equipes mais precisam. Nossos produtos, apoiados por uma rede dedicada de distribuição, ganham campeonatos ano após ano no mais alto nível de automobilismo e a TE Connectivity continuará a inovação e a paixão pela indústria que nos levou à nossa posição de liderança de mercado hoje.
A TE oferece uma ampla gama de fios e cabos Raychem de alto desempenho, projetados para atender ou exceder as mais rigorosas especificações para veículos.
Projetados para ambientes exigentes, os produtos moldados termo retráteis da TE fornecem proteção a longo prazo contra entrada de umidade, corrosão, danos mecânicos e temperatura extrema.
Os sensores especializados em medições (MEAS) da TE oferecem soluções para pressão, aceleração, força, torque, posição, temperatura e propriedades fluidas. Mais de 80% da oferta de produtos do MEAS é para designs personalizados em parceria com clientes que esperam as melhores soluções de sensores para suas aplicações exclusivas. Com série avançada de sensores dinâmicos e estáticos, o MEAS possui as melhores ofertas de tecnologia especializadas em sensores em miniatura, peso leve, teste de choque/vibração e scanners de múltiplos arranjos fotovoltaicos. Existem vários tipos de aplicação, como em sensores de trilhos, tubos de pitot, medidores de pressão hidráulica/refrigerante, vibração do chassi/hub, força de parada e scanners de pressão para monitoramento aerodinâmico. Todos os sensores são altamente seguros, cobertos pelo atendimento ao cliente e assegurados pela equipe experiente em aplicações da TE, que atende às necessidades dos clientes.
O automobilismo é uma arena que compila condições climáticas adversas: velocidade, temperatura, óleo e poeira, vibrações e pressão. Os conectores DEUTSCH AS da TE ajudam as equipes de carros de corrida a enfrentar essas condições extremas.