DESAFIOS DE DESIGN PARA A ADOÇÃO DA ETHERNET
Conheça os principais problemas que os projetistas enfrentam ao tentar adotar a Ethernet automotiva em aplicações de veículos industriais e comerciais. Veja ainda como nosso conhecimento e novos produtos, como o conector DEUTSCH DT de alta velocidade, viabilizarão seus designs!
O ESPECIALISTA
Paul Reil é Gerente de Produtos da TE Connectivity, com 25 anos de experiência no setor. Auxiliando em designs de circuitos e conectores de alta velocidade, ele tem concentrado seus esforços em fornecer soluções de conectividade de dados, baseadas na Ethernet automotiva e nos protocolos coaxiais mais recentes, para clientes de veículos industriais e comerciais.
O cabeamento de par trançado blindado de oito fios baseado no padrão M12, que permite o uso de redes Ethernet dentro dos veículos hoje, está sendo gradualmente substituído por equipamentos construídos de acordo com a especificação IEEE 802.3. Com base em velocidades de transmissão de dados 100BASE-T1 (100 Mb/s) e 1000BASE-T1 (1 Gb/s), essa especificação define a Ethernet Automotiva (Ethernet de par único) e a rede física que conecta dispositivos por meio de um único cabo de par trançado reduzindo o volume, o peso e o custo do cabo.
Tecnologia familiar, necessidades únicas
A Ethernet Automotiva continua a trilhar o caminho rumo às redes em veículos dos OEMs de transporte industrial e comercial. No entanto, as ofertas atuais de conectores podem não conseguir atender aos desafios por não disponibilizar recursos esperados pelo setor. Alguns dos desafios de design incluem:
- Ambientes hostis: os conectores de Ethernet automotiva foram projetados para redes em veículos ignorando os casos de uso do transporte industrial e comercial, onde os equipamentos podem permanecer instalados em condições de campo durante todo seu ciclo de vida. Temperatura, umidade, vibração e choque podem afetar a transmissão eficiente de energia e a integridade do sinal.
- Montagem de anteparos: a conectividade de dados em veículos industriais e comerciais muitas vezes precisa passar por anteparos e painéis, além de também minimizar o espaço e o número de conectores necessários. Os projetistas precisam reduzir custos e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade de manutenção.
- Conectividade híbrida: à medida que a funcionalidade do equipamento expande, o roteamento e o espaçamento do chicote de fios representam um desafio. Isso muitas vezes significa que é necessário conter a transmissão de energia e de dados dentro de uma única carcaça de conector, preservando, ao mesmo tempo, a segurança e a integridade do sinal.
- Comprimento do canal: os sistemas de terminais de conectividade de dados automotivos padrão, assim como cabos e camadas físicas, podem não oferecer suporte aos canais longos frequentemente encontrados em veículos comerciais (que podem chegar a 40 m, enquanto o comprimento máximo automotivo padrão é de 15 m). Os projetistas muitas vezes precisam poder equilibrar a velocidade e a integridade do sinal em canais longos.
Assista ao nosso webinar de 60 minutos que examina os desafios do mercado de transporte industrial e comercial. O webinar também mostra nossa gama de produtos de conectividade de dados, que atende a esses requisitos e ao protocolo IEEE 802.3 para conexões de par trançado da Ethernet automotiva de 100BASE-T1 e 1000BASE-T1, bem como o desempenho do protocolo GMSL/FPDLINK para conexões coaxiais.
Viabilização de conectividade de dados em ambientes extremos
Na TE, oferecemos vários produtos para ajudar a resolver os desafios citados acima. Por exemplo, em aplicações onde poeira, sujeira, umidade, temperaturas extremas e alta vibração são comuns, novas ofertas, como conectores enetSEAL+ e a Série de Conectores Selados para Serviço Pesado com Inserções MATEnet, podem fornecer conectividade de Ethernet de desempenho confiável.
Os conectores enetSEAL+ fornecem conexões fio a fio full-duplex robustas para monitores multifuncionais, telemática, unidades de telemetria, módulos de infoentretenimento, controladores de acesso a mídia, câmeras externas e módulos de detecção.
A Série de Conectores Selados para Serviço Pesado com Inserções MATEnet oferece conectividade híbrida com amplas possibilidades de configuração. Com sua ampla gama de acessórios comuns, configurações e design híbrido, esses conectores podem ser utilizados em aplicações em todo o veículo, incluindo visores, sistemas de câmera, backbones de rede e muito mais.
Para Saber Mais sobre Nossas Soluções para Veículos Conectados

Condução Autônoma
Soluções de Ethernet
Saiba mais sobre os requisitos de conectividade para viabilizar a condução autônoma de veículos comerciais e industriais.

Conectividade de Dados
Soluções para Veículos Pesados
Descubra por que os engenheiros de design devem considerar a incorporação de sistemas de Ethernet em veículos e máquinas industriais e comerciais para atender às necessidades futuras dos clientes.

Conectividade de Ethernet
Requisitos dos Veículos Pesados
Descubra os aspectos que consideramos ao projetar nossos conectores de Ethernet para veículos pesados.