Descubra nossas soluções de conectividade de dados para veículos industriais e comerciais.
Baixar agoraOs projetistas de veículos comerciais estão cada vez mais utilizando as funcionalidades avançadas desenvolvidas inicialmente para veículos de passageiros. Agora, recursos de automação e assistência ao motorista, opções de infoentretenimento, sistemas de câmera de 360 graus, comunicação de alta velocidade veículo a veículo e veículo a infraestrutura, além de uma ampla gama de funcionalidades essenciais de segurança, estão sendo integrados também em veículos comerciais.
Novas tecnologias como essas são possíveis com o uso de um conjunto de sensores no veículo, incluindo sistemas de câmera, radares/LiDARs e muitos outros. Esses sensores devem ser interligados em uma rede sofisticada capaz de transmitir dados de alta velocidade com baixa latência em todo o veículo. As informações coletadas por esses dispositivos poderão ser processadas usando unidades de controle eletrônico de bordo para criar um modelo completo do veículo e do ambiente.
A transição para tecnologias desse tipo traz um desafio inteiramente novo para os engenheiros de design, que precisam garantir a operação desses veículos mesmo nos ambientes mais adversos. É aqui que podemos ajudar.
Somos especializados no design e fabricação dos terminais e conectores essenciais que tornam possível construir essas redes robustas em veículos. Como uma empresa de liderança consolidada nesse mercado, utilizamos nossa experiência e desempenho comprovados em dados de alta velocidade e confiabilidade em ambientes extremos, combinados à colaboração com clientes em todo o mundo, para oferecer soluções projetadas para atender às necessidades específicas das aplicações de caminhões, ônibus e veículos off-road.
Nossos engenheiros de design levam todos os elementos em conta no desenvolvimento e personalização de novos produtos. Com isso, todos os envolvidos, desde suas equipes de compras e vendas até os clientes e os operadores dos veículos, obtêm exatamente o necessário para realizar seu trabalho no mundo real.
A prática de formar comboios de veículos permite o uso mais eficiente do espaço rodoviário. Por exemplo, reduzir o comprimento de um comboio de três caminhões de 150 metros para apenas 80 metros aumenta a eficiência, além de diminuir o consumo de combustível em cerca de 7%.
Todos os nossos produtos especializados oferecem resistência contra vibração severa e choque mecânico, e alguns também possibilitam a manutenção de campo em ambientes adversos, como aqueles nos quais veículos comerciais operam. Esses ambientes incluem situações envolvendo poeira, sujeira e umidade, além de faixas de temperatura de -40 °C a +125 °C.
Eles podem se adaptar a praticamente qualquer uso, incluindo radares/LiDARs, câmeras, unidades de telemática, antenas, diagnósticos de bordo, aplicações de infoentretenimento, visores frontais e painéis de instrumentos.
Os projetistas de máquinas e veículos industriais e comerciais devem considerar a incorporação de sistemas de Ethernet nos projetos de hoje a fim de atender completamente às demandas dos clientes no futuro.
A condução autônoma é uma tendência que já deixou os limites dos veículos de passageiros há muito tempo. Cada vez mais veículos comerciais e industriais estão considerando a introdução de funcionalidades avançadas.
Viabilizar funcionalidades avançadas com uso elevado de dados significa ficar à vontade para integrar a Ethernet em uma arquitetura mista.
Garantir a transmissão de dados de alta velocidade requer que os projetistas dos OEMs pensem mais sobre os componentes, seu posicionamento e o impacto das condições ambientais desde o início do design.
É hora de analisar as soluções de Ethernet capazes de transmitir dados de alta velocidade com baixa latência à taxa de até 1 Gb/s nas aplicações de veículos industriais e comerciais pesados.
Com sensores multifuncionais e conectores miniaturizados, antenas embutidas e fios leves, os engenheiros podem criar aplicativos de infoentretenimento de última geração que permitem experiências mais inteligentes para motoristas, passageiros e pedestres.
Somos conhecidos mundialmente como campeões de inovação com amplo conhecimento em aplicações e sistemas. Assim, podemos viabilizar o desenvolvimento de produtos para as tecnologias do futuro. Saiba mais sobre alguns de nossos especialistas que estão liderando a área de conectividade de dados para veículos industriais e comerciais.
Nossos produtos foram desenvolvidos para que os fabricantes de veículos comerciais – como caminhões, ônibus e off-road – e embarcações marítimas sejam capazes de projetar os sistemas sofisticados que os clientes exigem no momento.
INFOENTRETENIMENTO
Além dos sistemas de entretenimento e comunicação, que proporcionam satisfação e diversão, isso também inclui acesso a informações dos sistemas que permitem ao motorista monitorar e pilotar o veículo.
SEGURANÇA
Para qualquer gestor de frota, garantir a segurança de seus funcionários é fundamental. As comunicações de alta velocidade no veículo viabilizam uma ampla gama de recursos de segurança – desde aviso de saída da faixa, frenagem autônoma de emergência e controle de velocidade adaptativo até tecnologias mais novas, como assistência de permanência na faixa, detecção de pedestres e até mesmo condução autônoma.
REDES
Esta é a espinha dorsal do veículo e a infraestrutura que torna possível toda a comunicação. Dentro do veículo, de um veículo para outro, ou entre o veículo e outro local – seja o depósito ou centro de controle do proprietário, ou mesmo o fabricante. A rede proporciona a transmissão confiável das informações, garantindo que o motorista se mantenha informado de todos os aspectos do veículo, em todos os momentos.
Nossos componentes já viajaram para o espaço e desceram aos oceanos mais profundos. Qualquer que seja o ambiente no qual precise operar, você pode ter certeza que estamos à altura do desafio.
As soluções de telemática se tornarão padrão em mercados maduros nos próximos 10 anos, e o mercado de telemática crescerá três vezes no mesmo período.