Conector híbrido – Ethernet + energia
Nossa série de conectores vedados para serviços pesados com inserções MATEnet é um conector Ethernet robusto para transmissão de energia e dados em veículos industriais e comerciais. Ele oferece flexibilidade, já que você pode implementar diversas interfaces híbridas pela combinação de Ethernet de par único e energia, além de escalabilidade por meio de cabos de par trançado com ou sem blindagem.
Série de Conectores Vedados de Serviço Pesado com Inserções MATEnet
Essa série combina o desempenho de nosso sistema terminal MATEnet com a confiabilidade comprovada de nossa Série de Conectores Vedados para Serviços Pesados.
Esse conector fio-a-fio, fio-a-dispositivo e fio-a-placa é um conector híbrido de sinal/energia que possibilita a flexibilidade em projetos. Concebido para atuar em ambientes muito difíceis e adversos, apresenta a melhor relação custo-benefício para requisitos desse tipo.
UTP
Compatível com Par Trançado sem Blindagem (UTP)
STP
Compatível com Par Trançado Blindado (STP)
1 Gbps
Pode transmitir até 1 Gbps de acordo com os padrões IEEE 100BASE-T1 e 1000BASE-T1
Características do Produto
- Proteção com classificação IP67/IP69K (com backshell) contra poeira e água
- A temperatura varia de -40° C a +125° C (de acordo com o cabo)
- PoDL Classe 3 – 48 Volt
- Conector híbrido – Ethernet + energia
- Compatível com diversos tamanhos de fio de acordo com os requisitos de aplicação
- Permite o uso de uma ampla gama de acessórios da Série de Conectores Vedados para Serviços Pesados

Aplicações
Nossa série de conectores vedados para serviços pesados com inserções MATEnet pode ser usada em cabines e chassis de veículos:
Aplicações em cabines: | Aplicações no chassi: |
---|---|
|
|
Protocolos Compatíveis
- IEEE802.3bp
- 100BASE-T1 (100 Mb)
- 1000BASE-T1 (1 Gb)