Estudo de caso
Terminações termo retráteis para aplicação de óleo e gás
Terminações elétricas termo retráteis protegem um oleoduto canadense de petróleo bruto.
O DESAFIO
Uma empresa líder canadense de entrega de energia realizou recentemente um programa multibilionário envolvendo a substituição de mais de mil milhas de tubulação, e a instalação ou atualização de uma série de motores, bombas e válvulas necessárias para manter o petróleo e o gás natural fluindo por todo o gasoduto. Este projeto de capital intensivo foi o maior do tipo realizado na história da empresa.
10000
milhas de oleoduto
18
meses de projeto
2,500
terminações em dois tamanhos 8 kV e 15 kV
A SOLUÇÃO
As terminações termo retráteis Raychem foram determinadas como o melhor para atender aos requisitos de desempenho e confiabilidade e garantir que os cabos de alimentação permanecerão elétrica e mecanicamente protegidos contra as formas comuns de falha que o equipamento provavelmente encontraria no campo.
O RESULTADO
Este extenso projeto de atualização que exigiu a instalação de mais de mil milhas de gasoduto, e uma complexa rede de motores, bombas e válvulas associados, foi concluído dentro do prazo durante um período de 18 a 20 meses e o sistema está agora em serviço operacional.