Tendência
AUTOMAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ALTA TENSÃO
Ferramentas automatizadas da TE Connectivity fornecem aos OEMs vantagens de velocidade e qualidade.
A adoção da eletrificação da indústria de transporte industrial e comercial (TIC) superou o mercado de veículos de passeio até o momento, embora essa indústria esteja ganhando velocidade. Autorizações governamentais e incentivos financeiros ajudaram a fomentar a compra e o uso de veículos de rota, como ônibus urbanos, para reduzir a poluição em ambientes urbanos. Os ônibus elétricos constituirão dois terços da frota global de ônibus até 2040 1. Enquanto isso, outros veículos ICT como caminhões, equipamento de mineração e construção, veículos de entrega em domicílio e veículos militares serão eletrificados para reduzir o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Esses veículos utilizam várias arquiteturas, como híbrido convencional ou plug-in, veículo elétrico com bateria (BEV) ou veículos elétricos a célula de combustível de hidrogênio, dependendo das exigências de aplicação.

Então, o que isso significa para o crescimento do mercado? O mercado global de veículos comerciais deve crescer a um CAGR veloz de 32,7% de 2020 a 20272. Entre as regiões, o mercado europeu de veículos comerciais está programado para ter o crescimento mais rápido, impulsionado pelo apetite por vans elétricas usadas para logística e comércio eletrônico3. A China, é claro, continua sendo o mercado dominante para veículos de TIC, impulsionado em parte pela adoção em massa de ônibus elétricos no país4.
Tudo isso está criando uma maior demanda por ferramentas de alta tensão, colocando novas pressões sobre os fabricantes para melhorar seus processos e equipamentos. fabricantes de veículos OEM e TIC usam cabos grandes, que excedem 10 mm2, para sistemas de alta tensão como conjuntos de acionamentos elétricos. No entanto, a ampla mistura de formatos, tamanhos e requisitos de crimpagem dos terminais complicam a padronização do processamento de fios grandes5.
Até o momento, os fabricantes de produtos têm confiado em processos manuais para se adaptar às necessidades de seus clientes. No entanto, isso não é mais uma opção, pois o mercado está passando do processamento e crimpagem manual de cabos para processos automatizados. Assim como em outros setores, a automação oferece velocidade, consistência e vantagens em escala que os parceiros desejam. Investir em automação permite que os fabricantes de produtos deem suporte aos negócios crescentes dos clientes, com fios de alta qualidade preparados com confiabilidade nas quantidades que eles procuram.
Reconhecendo essa crescente tendência de mercado, a TE Connectivity (TE) investiu na evolução de seu portfólio de produtos de equipamento de processamento de fios para soluções de mobilidade elétrica e híbrida, permitindo assim os processos de automação flexível há vários anos. Desde o processamento até a crimpagem de fios, agora oferecemos uma solução completa para dar suporte ao crescimento de sistemas de alta tensão de nossos clientes, incluindo conjuntos de mordentes, suportes de mordentes, prensas de alta força e nosso novo processador de cabo de alta tensão. Nossas soluções incluem:
- Processador de cabo de alta tensão HV-CP
As terminações de cabos de alta tensão de qualidade requerem processamento adequado de cabos complexos de alta tensão. Os OEMs que usam nossa nova máquina HV-CP se beneficiam ao receber fios preparados de alta qualidade que podem usar imediatamente para aplicações HV. Eles não precisam mais temer os problemas manuais de processamento de fios, como isolamento rasgado, papel alumínio deixado nos cabos, fios trançados cortados ou salientes, ou fios de condutores cortados, que resultam em resíduos materiais, custos mais altos e atrasos na produção. Como a preparação de fios grandes é extremamente dispendiosa, remover o desperdício pode fortalecer as margens do OEM.

A máquina HV-CP é projetada para corresponder às especificações de terminal descascando a capa de cabo externa, a blindagem de papel alumínio, a blindagem trançada e o isolamento interno dos cabos de alta tensão em apenas 30 segundos. jatos de ar integrados limpam automaticamente as lâminas durante cada ciclo de corte, e um sistema a vácuo em linha remove lama e resíduos, mantendo a área de processamento limpa e eficiente.
Os OEMs também ganham maior flexibilidade. Com apenas 687 mm de largura, a máquina HV-CP foi projetada para ajudar os OEMs a automatizar a preparação de fios em espaços apertados em pisos de instalações. Além disso, a solução HV-CP também possui manutenção relativamente baixa, com uma vida útil estimada da lâmina de 100.000 ciclos e a capacidade de trocar lâminas de descascamento, rodas de corte e mandris em questão de minutos.
- Suporte modular de mordente de alta tensão
Diferentemente de aplicadores estáticos que são pesados, por vezes complexos para montar e difíceis de trocar, o novo suporte modular de mordente HV é leve, com projeto flexível que pode ser instalado em prensas selecionadas de alta força e permite que apenas uma pessoa troque as ferramentas de três a cinco minutos. Anteriormente, não era incomum que dois indivíduos trocassem os aplicadores estáticos: um segurando o suporte de mordente e o outro desaparafusando-o da prensa.
Esses processos reduziam a velocidade da produção, enquanto introduziam potenciais problemas de qualidade na mistura. Com o design atual de aplicador da TE, esses desafios agora ficaram no passado.
Os suportes modulares de mordentes HV têm vários outros aprimoramentos projetados para facilitar seu uso. Um conjunto de grampos de fios carregados por mola que pode lidar com uma variedade de tamanhos de fio pode ser rapidamente realocado para posicionamento frontal, esquerdo ou direito e para acomodar diferentes requisitos de crimpagem. A inclusão de um recurso de ajuste fino da crimpagem ajuda os operadores a acessar alturas de crimpagem mais precisas. Os OEMs e montadoras ganham a flexibilidade de processar uma ampla gama de fios grandes para suas aplicações sem a necessidade de redefinir continuamente as ferramentas.

- Terminadores HF/HV-20 da TE
As prensas HF/HV-20 são robustas, compactas, máquinas de topo de bancada de alta força capazes de atingir 178kN (20T) de força de crimpagem, com precisão rápida e repetível. O modelo HV-20 vem com uma interface digital CQM II para monitoramento da força de crimpagem, velocidade variável e um sistema a vácuo integrado para manter as conexões sensíveis limpas e livres de resíduos normalmente associados ao processamento de cabo de alta tensão.
Para melhor atender ao processo de aplicação, o design flexível das máquinas de alta força acomoda várias orientações de processamento. A plataforma de suporte de mordente ajustável pode ser facilmente girada para lidar com o processamento do lado esquerdo, frontal ou direito da unidade. A proteção lateral também está disponível para todos os modelos para acomodar aplicações de peças soltas e terminais com bobinas.
A máquina TE HF/HV-20 pode manusear fios de até 120 mm2, permitindo que ela seja usada para uma gama maior de casos de uso do que outras máquinas, que normalmente manuseiam fios de até 50 mm2 ou 100 mm2. A velocidade de crimpagem da HF/HV-20 da TE pode variar de 1,3 a 8,3 segundos, permitindo um melhor fluxo de material terminal. Isso protege fios maiores contra estresse desnecessário que leva à destruição de material.
Os OEMs que desejem aumentar a qualidade a limites mais altos devem considerar a HV-20, que também oferece monitoramento da força de crimpagem para monitoramento de 100% da qualidade e um sistema a vácuo integrado para manter as conexões elétricas limpas.



CONCLUSÃO
Em conclusão, a automação de ferramentas de alta tensão oferece vantagens significativas para os fabricantes OEMs e TIC, e os fabricantes de equipamentos estão continuamente aumentando o nível com novas máquinas que oferecem mais controle e funcionalidade rica. Embora exista uma gama de aplicadores disponíveis no mercado, a TE oferece aos OEMs a tranquilidade de trabalhar com um fornecedor que controla o processo de ponta a ponta. Como fabricante de produtos e aplicadores e operador de loja de ferramentas, a TE valida nossos equipamentos com nossos negócios, clientes e produtos. Estamos ansiosos para trabalhar com você, para obter a ferramenta de alta tensão certa para os requisitos de sua empresa e aplicativos.
Saiba mais sobre nossas ferramentas de alta tensão. Acesse te.com/hvtooling
REFERÊNCIAS
- Electric Vehicle Outlook 2020, Executive Summary, Online White Paper, BloombergNEF, https://about.bnef.com/ electric-vehicle-outlook/
- "Mercado de veículos comerciais elétricos por tipo de propulsão, tipo de veículo, faixa, tipo de bateria, comprimento do barramento, tipo de saída de energia, tipo de capacidade da bateria, tipo de componente, tipo de veículos autônomos e região - Previsão Global para 2027", Descrição do relatório on-line, MarketsandMarkets, sem data, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-commercial-vehicle-market-16430819.html
- "Mercado de veículos comerciais elétricos por tipo de propulsão, tipo de veículo, faixa, tipo de bateria, comprimento do barramento, tipo de saída de energia, tipo de capacidade da bateria, tipo de componente, tipo de veículos autônomos e região - Previsão Global para 2027", Descrição do relatório on-line, MarketsandMarkets, sem data, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-commercial-vehicle-market-16430819.html
- "Mercados de ônibus da China 2019-2025: a China é responsável por quase 50% do mercado global", descrição do relatório on-line, ResearchandMarkets, 11 de junho de 2019
- "Cabo grande, problemas grandes: considerações sobre inovações no mercado de cabos grandes", Whitepaper, página 1, TE Connectivity, https://www.te.com/usa-en/campaigns/transportation-solutions/gatd-high-voltage-wire-processing-equipment.html