Língua Anelada Blindada AMP+ IPT
A língua de anel blindado AMP+ IPT da TE fornece capacidades de blindagem EMC de 360 graus e de fio a dispositivo.
300A
Projetado para aplicações de trem de força em ambientes de alta vibração, até 300 A (dependendo da seção transversal do fio) a 105 °C
IP69K
Classificação IP6K9K
4
Classificação de nível de vibração classe 4
Flexibilidade de fio a dispositivo. Nossa língua anelada blindada de IPT AMP+ permite uma adaptação fácil e flexível do terminal interno de energia a várias aplicações. O IPT está disponível em invólucros de 1, 2 ou 3 polos. O acessório de alimentação fornece blindagem EMC de 360 graus e recursos fio-para-dispositivo. A língua anelada aparafusada pode ser aplicada em cabos de diferentes comprimentos, de acordo com as necessidades do cliente.
O design robusto do invólucro de IPT e a conexão agregada aparafusada alcançam um alto nível de desempenho de vibração. A faixa de fio da língua anelada é de 25-50 mm2, proporcionando uma tensão nominal de 800 VCC. O IPT é adequado para uso em motores elétricos, inversores ou baterias para veículos híbridos ou elétricos. As línguas aneladas têm uma seção transversal de 16,0 mm2-50 mm2 LV216-2.
Aplicações
- Inversores
- Motores elétricos
- Baterias de alta tensão

Comece a projetar
Projetar para integrar a língua anelada blindada de IPT acabou de ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar hoje.

A qualidade da crimpagem começa com as ferramentas certas de aplicação

Você veio ao lugar certo em busca de ferramentas e especialização de alta tensão
-
Equipamento de processamento de fios de alta tensão da TE
Processar grandes tamanhos de fios e fazer a terminação de conectores de alta tensão requer uma solução altamente projetada e de alto desempenho. Veja como podemos oferecer a você a potência necessária para processar aplicações de fios grandes em um formato rápido, flexível e acessível.
-
Conecte-se com um especialista em ferramentas
Criar uma conexão de crimpagem de qualidade é essencial para oferecer desempenho e confiabilidade em ambientes extremos. Entre em contato com nossos especialistas em produtos para encontrar os equipamentos e as ferramentas certas para suas necessidades de produção.
Saiba como a TE oferece uma ampla gama de soluções de processamento de fios para lidar com aplicações desafiadoras de fios pequenos por meio de cabos complexos de alta tensão de 120 mm2.