Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT9600 - String Encoder
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
6350 mm [ 250 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Sim
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável nu
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP68, IP67
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não