Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
MTA - Voltage Divider
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
127 mm [ 5 in ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.4
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon de .024 polegadas de diâmetro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio