Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT9, Harsh-Environment Series
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
1905 – 13970 mm [ 75 – 550 in ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Tudo de plástico, Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável nu
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável, Alumínio
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP68, IP67
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]