Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura do alívio de tensão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Poliéster
Dimensões
-
Altura do produto :
7.01 mm [ .276 in ]
-
Comprimento do produto :
53.16 mm [ 2.093 in ]
-
Largura do produto :
5.11 mm [ .201 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
250
-
Método de embalagem :
Pacote