Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
BNC
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Prata
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Prata (Ag)
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Terminal de solda
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem frontal
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Porca sextavada
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Solda
-
Retenção :
Com
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada) :
1.5 – 2.9 mm [ .059 – .114 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Grau :
Profissional
-
Material de arruela de pressão :
Latão
-
Material Dielétrico :
PTFE