Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Gaxeta
-
Interface RF :
BNC
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
TM3304, PSF 1/3M
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
Outro
-
Grau :
Profissional
-
Material da gaxeta :
Borracha de Silicone
-
Material de base de porca de acoplamento :
Latão
-
Material Dielétrico :
PTFE
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
2
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem