Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Interface RF :
MMCX
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
Raychem 5030A1424, Raychem 5030F1314, URM110, RG 196 A/U, Raychem CLFH-178, RG 178
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
Outro
-
Grau :
Profissional
-
Material Dielétrico :
PTFE
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Bandeja
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Encaixe
-
Método de cativeiro de contato RF :
Solda
-
Retenção :
Sem
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
6
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Ângulo reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda e grampo