Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de característica de aterramento :
Correias de aterramento
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
Recursos de configuração
-
Número de posições :
9
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de recurso de processo de montagem :
Latão
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
Recursos de contato
-
Forma do contato :
Redondo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Contact Options :
Installed
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.63 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem :
Estanho
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Inserção roscada, 4-40 UNC
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
90