Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon 9T
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Zero Insertion Force (ZIF)
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
FFC, FPC
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
11
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Flex a Placa
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso, Circuito impresso flexível (FPC)
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Tipo de atuador FPC :
Enchedor (estilo êmbolo)
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3 µm [ 120 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3 µm [ 120 µin ]
-
Forma do contato :
Feixe único
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
Dimensões
-
Comprimento do conector :
18.4 mm [ .724 in ]
-
Altura do conector :
7.7 mm [ .303 in ]
-
Aceita espessura do cabo Flex :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largura do conector :
4.6 mm [ .181 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Sem
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
125
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície