Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Circuito impresso flexível (FPC), Placa de circuito impresso
-
Tipo de atuador FPC :
Inversão traseira (dobradiça dianteira)
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Flex a Placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
37
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
FPC, FFC
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
50
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Cor do atuador :
Preto
Recursos de contato
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Forma do contato :
Feixe único
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.1 µm [ 3.93 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Local de contato compatível :
Topo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.2
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
.7 mm [ .028 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.3 mm [ .012 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Comprimento do conector :
11.6 mm [ .456 in ]
-
Altura do conector :
.9 mm [ .035 in ]
-
Largura do conector :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Aceita espessura do cabo Flex :
.2 mm [ .008 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Sem
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
-
Quantidade de embalagem :
3000