Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Faixa flex
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
2
Dimensões
-
Altura do produto :
13 mm [ .511 in ]
-
Diâmetro do produto :
19 mm [ 0,748 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
3.5 bar [ 50.76 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X
Outro
-
Não linearidade (%):
.1
-
Ajuste :
G 1/8