Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro multiuso
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm):
49.9
-
Altura do conector (mm):
11.4
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo