Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo :
Retentor de selo
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PA GF
-
Cor do produto primário :
Preto
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]