Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Interface RF :
SMA
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Configuração de contato do conector RF :
Contatos cativos
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem frontal
-
Método de cativeiro de contato RF :
Epóxi
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Roscado
-
Retenção :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
Dimensões
-
Comprimento do produto :
12.1 mm [ .476 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
18
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Número de orifícios de montagem do painel :
4
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE