Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Localização de entrada do cabo :
Inferior
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M32
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Clipe lateral
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Fundo da estrutura
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio
Dimensões
-
Altura do produto :
74 mm [ 2.913 in ]
-
Comprimento do produto :
73 mm [ 2.874 in ]
-
Largura do produto :
43 mm [ 1.69 in ]
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Sim
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta
-
Quantidade de embalagem :
5