Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Engate
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
3
-
Número de contatos coaxiais :
3
Características do corpo
-
Material de subplaca do corpo :
Níquel
-
Orientação do conector do cabo :
Ângulo reto
-
Material do corpo :
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Material de revestimento do corpo :
Estanho
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Liga de Cobre
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
9.93 mm [ .39 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.11 mm [ .083 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
QSL
-
Estilo do conector RF :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características elétricas
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel
Outro
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções