Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PA66
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
180
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
2200