Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossas backshells estão disponíveis para todas as tampas e plugues AMPSEAL 16.

Melhorando as características dos conectores AMPSEAL 16

Nossos backshells AMPSEAL 16 fornecem soluções de conectividade confiáveis para aplicações ambientais extremas.

Fixadas à parte traseira dos conectores, nossas backshells melhoram as características de proteção ambiental da nossa série AMPSEAL 16. Elas vedam o ponto de terminação entre o conector e o cabo de fatores ambientais, como sujeira ou umidade. 

Nossas backshells estão disponíveis com uma saída de fio lisa ou uma saída no estilo de tubo corrugado. O estilo de saída de fio liso tem fendas para amarração, que mantém os fios no lugar e proporciona alívio de tensão. As backshells de saída estilo tubulação corrugada permitem uma ampla gama de tamanhos de conduítes para encaixe na parte traseira da backshell

Perguntas frequentes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo do backshell para o conector  Backshell

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 8, 12

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Náilon 6/6, PA, PA 66

Características da habitação

  • Orientação do corpo  180, 90, Ângulo reto, Reto

  • Compatível com forma de conector  Retangular

Dimensões

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 10

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .394, .4

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 212 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  1, 2200

Outro

  • Útil  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7801-B128

Materiais relacionados