Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Bandeja
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
Conectores DIN 1.6/5.6
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
02Y (St)CY .45/2.0
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
10.8 mm [ .425 in ]
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Parafuso
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
8
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Ângulo reto
-
Material do corpo :
Cobre berílio
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Material Dielétrico :
PICO
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções