Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Interface RF :
QMA
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 402 Semirrígido
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Comprimento do produto :
23.05 mm [ .907 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
7.62 mm [ .3 in ]
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Engate de trava rápida
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
6
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções