Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
182
-
Número de posições duais :
91
-
Número de linhas :
2
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
203
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Marrom
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
150
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
1 chave
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Altura do conector :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Profundidade do slot do cartão :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
8.64 mm [ .34 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
35
-
Método de embalagem :
Caixa