Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Placa a placa
-
Selável :
Não
Recursos de contato
-
Contato de centro :
Sem
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Sem revestimento
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Nenhum
-
Diâmetro do pino compatível :
.5 mm [ .02 in ]
Características do corpo
-
Tipo de saída do cabo :
Fixo
-
Material do corpo :
PBT GF
-
Virola :
Sem
-
Código do conector :
D
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Recursos de configuração
-
Trava de encaixe :
Sem
-
Número de posições :
2
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Outro
-
Inclinação da linha central :
8 mm [ .315 in ]
Outro
-
Material Dielétrico :
Nenhum
-
Material de revestimento de contato externo :
Nenhum
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
250
Dimensões
-
Altura do conector :
13.9 mm [ .547 in ]
-
Comprimento do produto :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Largura do produto :
17.4 mm [ .685 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características do sinal
-
Faixa de Frequências operacionais (MHz):
0 – 6000
Características elétricas
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 85, 65, 75, 70
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
167, 158, 176, 185, 149
-
Tipo de cabo :
RG 174
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal