Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições duais :
20
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.76 mm [ .148 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura com enchimento de vidro
Dimensões
-
Altura do conector :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Aceita espessura do cartão :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Profundidade do slot do cartão :
2.36 mm [ .093 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
18
-
Método de embalagem :
Tubo