Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de leadframe :
Único em linha (SIL)
Recursos de configuração
-
Direção de enrolamento :
Para baixo
Características do corpo
-
Característica de grelha de ligação de sujeição :
Sem
-
Espessura do leadframe :
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do clipe de leadframe :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Largura do leadframe :
18.1 mm [ .712 in ]
-
Tipo de clipe de grelha de ligação :
Y1
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento de leadframe :
Estanho sobre níquel
-
Comprimento do pino de leadframe :
9.7 mm [ .382 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (Aceito) :
.63 mm [ .025 in ]
-
Altura do espaçador :
1 mm [ .039 in ]
-
Tamanho da lacuna do leadframe :
.52 mm [ .02 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
80000