Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA):
33
-
Corrente nominal (A):
30
-
Tensão de operação (VAC):
480
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem :
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada :
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída :
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
DELTA (3 fios + aterramento)
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Chassi
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme